回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8614A/MAX8614B评估板 | Apr 28, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 2.7V至5.5V输入范围
- 可调输出
- VBST = +15V (20mA输出)
- VINV = -7.5V (80mA输出)
- +5.5V输入时,产生可调节的正电源输出(最高+24V)和最低-10V的负电源输出
- 0.1µA (典型)关断电流
- 1MHz固定PWM开关频率
- 表面安装元器件结构
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 便携式摄像机和多媒体设备
- CCD偏置电源和OLED显示器
- 数码相机
- PDA与智能电话
描述
MAX8614评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装电路板。评估板包括双路输出、升压型DC-DC转换器MAX8614B (0.8A/0.75A限流),产生可调节的正电源输出和负电源输出。评估板接受2.7V至5.5V输入,产生+15V和-7.5V输出,工作在1MHz固定频率PWM模式。
MAX8614评估板还可用于评估具备较低电流限制(0.44A/0.33A)的双路输出、升压型DC-DC转换器MAX8614A。
MAX8614评估板还可用于评估具备较低电流限制(0.44A/0.33A)的双路输出、升压型DC-DC转换器MAX8614A。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8614A/MAX8614B评估板 | Apr 28, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。