回到顶部

MAX8607评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8607评估板 May 16, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 支持Lumileds和其他高功率白光LED
  • 独立设置闪光/放映模式
    • 闪光模式LED电流高达1.5A (预设为700mA)
    • 放映模式LED电流高达360mA (预设为200mA)
  • 可提供固定5V输出(高达1A)和80mA LED电流的迪斯科模式
  • TA降额功能实现LED热保护
  • 输出过压保护(OVP)
  • 软启动消除输入浪涌电流
  • 1MHz PWM工作
  • 0.1µA关断模式
  • 小尺寸表面安装元件
  • 无铅、符合RoHS标准的评估板
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 照相机闪光灯
  • 蜂窝电话/智能电话
  • PDA和数码相机

描述

MAX8607评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于评估驱动1.5A白光LED闪光灯的升压DC-DC转换器MAX8607。该评估板接受2.7V至5.5V输入电压,能以高达700mA (受限于LED额定电流)电流驱动Lumileds的LXCL-PWF1白光LED,为蜂窝电话、PDA、DSC以及其他手持设备提供相机闪光灯驱动。MAX8607的开关频率为1MHz,允许采用纤小的外部元件。两路逻辑输入控制4种工作模式:关断模式将静态电流降低至0.1µA (典型);放映模式提供高达360mA LED电流用于连续照明;闪光灯模式在曝光时提供短暂的最高700mA LED电流,而disco模式可为外部电路提供+5V (高达1A)电源,同时为LED提供80mA恒流驱动。在评估板默认配置下,闪光模式和放映模式的LED电流分别预设为700mA和200mA。该评估板还带有板载按钮脉冲发生器模拟600ms闪光脉冲,以评估闪光模式。

警告:MAX8607评估板能够以非常高的亮度驱动LED。应小心观察LED照亮。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8607评估板 May 16, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心