回到顶部

MAX7304PMB1外设模块
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
  • PORT12–PORT15为4路LED驱动引脚
  • 独立的256级PWM亮度调节,精确控制LED亮度
  • 可独立调节每个LED的闪烁速率以及LED渐暗/渐量的公共控制
  • 可独立设置GPIO,设置在两个逻辑电平之一
  • 8通道独立编程电平转换器
  • 可配置沿触发端口中断
  • 利用跳线选择I²C地址
  • 6针Pmod兼容连接器(I²C)
  • 另一接头用于I²C总线菊链其它模块
  • C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • General Interface and Indicators
  • Handheld Devices
  • Portable Electronics

描述

MAX7304PMB1外设模块提供了必要的硬件电路,将MAX7304 16端口GPIO和LED驱动器与任何使用Pmod™兼容扩展端口的系统相连接,配置为I²C通信。该IC具有16GPIO端口,其中包括12个推挽式GPIO和4个开漏GPIO,可配置为PWM控制的LED驱动器。该器件支持1.62V至3.6V单电源供电,用于电平转换。每个GPIO可配置为两个外部设置的逻辑电平之一。PORT12–PORT15还可配置为LED驱动器,这些端口具有固定的灌电流,并可利用内部振荡器实现PWM亮度控制。每个开漏LED端口的最大恒定电流为20mA。每个开漏端口的LED亮度可通过256级PWM控制单独调节。端口还具有LED渐暗调整功能。

有关IC工作原理的详细信息,请参考MAX7304 IC数据资料。

简化框图

MAX7304PMB1 Board Photo MAX7304PMB1 Board Photo Zoom icon