回到顶部

MAX6971评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6971评估板 Dec 07, 2007
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
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • USB-PC连接(包括电缆)
  • USB供电
  • 可选择外部LED供电电源
  • 无铅封装或符合RoHS标准
  • 串口端接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 建筑照明
  • 游戏功能
  • Marquee显示器
  • 流程指示牌
  • 交通灯
  • 信息牌

描述

MAX6971评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX6971十六端口、恒流LED驱动器。该评估板还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX6971的功能。

MAX6971评估板在PCB上安装了MAX6971AUE+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6971评估板 Dec 07, 2007