回到顶部

MAX6965评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6965评估板/评估系统 Jun 20, 2006
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
  • 400kHz、5.5V耐压、2线制串行接口
  • 2V至3.6V工作
  • 高输出电流—每端口50mA (最大值)
  • 额定电压为7V的漏极开路输出
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 经过完全安装与测试
  • 评估系统包括USB连线

应用/用途

  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示
  • RGB LED驱动器

描述

MAX6965评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,可用于演示具有亮度控制和热插入保护功能的9通道输出LED驱动器MAX6965的性能。MAX6965评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容的软件,可提供简单的图形化用户界面(GUI)来评估MAX6965。

MAX6965评估系统(EV system)包括MAX6965评估板和一个串行接口板Maxim CMAXQUSB。

接口板CMAXQUSB连接至PC的USB端口,允许发送I²C命令到MAX6965评估板。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6965评估板/评估系统 Jun 20, 2006