回到顶部
主要特征
- 400kHz、5.5V耐压、2线制串行接口
- 2V至3.6V工作
- 高输出电流—每端口50mA (最大值)
- 额定电压为7V的漏极开路输出
- 经过验证的PCB布局
- Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
- 经过完全安装与测试
- 评估系统包括USB连线
应用/用途
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示
- RGB LED驱动器
描述
MAX6965评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,可用于演示具有亮度控制和热插入保护功能的9通道输出LED驱动器MAX6965的性能。MAX6965评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容的软件,可提供简单的图形化用户界面(GUI)来评估MAX6965。
MAX6965评估系统(EV system)包括MAX6965评估板和一个串行接口板Maxim CMAXQUSB。
接口板CMAXQUSB连接至PC的USB端口,允许发送I²C命令到MAX6965评估板。
MAX6965评估系统(EV system)包括MAX6965评估板和一个串行接口板Maxim CMAXQUSB。
接口板CMAXQUSB连接至PC的USB端口,允许发送I²C命令到MAX6965评估板。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX6965评估板/评估系统 | Jun 20, 2006 |