回到顶部

MAX6964评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6964评估板 Sep 10, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 经过验证的PCB布局
  • 驱动4路RGB和5个白光LED
  • 独立输出控制每个LED
  • 演示独特的单引脚、四选一2线寻址功能
  • 演示继电器驱动功能
  • 可与PC连接或用户2线接口连接
  • Windows 98SE/2000/XP兼容软件
  • 表贴元件
  • 完全安装与测试

应用/用途

  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示
  • RGB LED驱动器

描述

MAX6964评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装电路板(PCB),提供17路输出LED驱动器/GPO控制器。电路板使用24引脚QSOP封装的MAX6964,包括由MAX6964同时控制的4路RGB LED和5个白光LED。评估板可以演示MAX6964 IC的8位PWM LED亮度控制、LED闪烁、复位和四选一I²C或2线接口寻址功能。

MAX6964评估板可以演示闪烁功能以及可配置的振荡电路,也可以重新配置评估板,用来评估继电器。

MAX6964评估板为MAX6964芯片的2线串口提供了PCB焊盘,使用CMAXQUSB接口板可通过2线接口与PC通信,Maxim提供Windows® 98SE/2000/XP兼容的GUI软件,用于访问MAX6964 IC。MAX6964评估板也可以直接与用户提供的2线系统连接。

如需采用PC全面评估MAX6964,请购买MAX6964EVCMAXQUSB+;若已购买CMAXQUSB接口板或无需使用PC评估MAX6964,请购买MAX6964EVKIT+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX6964评估板 Sep 10, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心