回到顶部
4个板上MAX6960器件 4个2.4in 8 x 8双色(红色/绿色) LED点阵 4MHz振荡器 级联评估板(最多5个评估板) 缓冲串行接口 Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件 经过验证的PCB布局 经过完全安装和测试 评估系统包括USB连接
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX6960评估板/评估系统 | Nov 18, 2005 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 音频/视频设备
- 游戏机
- 工业控制
- 留言板
描述
MAX6960评估板(EV kit)提供成熟的设计来评估MAX6960 8 x 8图形LED点阵显示驱动器。评估板含有4个MAX6960 LED显示驱动器,4个2.4英寸8 x 8双色LED点阵,一个4MHz振荡器和逻辑缓冲。可级联MAX6960评估板,支持总数量多达20个MAX6960器件。评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为实现MAX6960的各个功能提供简单的图形用户界面(GUI)。
MAX6960评估系统(EV system)由一块MAX6960评估板和配套Maxim CMODUSB串行接口板组成。Maxim CMODUSB串行接口板支持IBM®兼容PC通过其USB端口来模拟与MAX6960兼容的串行接口。若要基于PC对MAX6960进行全面的评估,请订购MAX6960EVCMODU。如果您已经拥有了MAX6960兼容串行接口,请订购MAX6960EVKIT。
评估板已经预装了MAX6960ATH。
MAX6960评估系统(EV system)由一块MAX6960评估板和配套Maxim CMODUSB串行接口板组成。Maxim CMODUSB串行接口板支持IBM®兼容PC通过其USB端口来模拟与MAX6960兼容的串行接口。若要基于PC对MAX6960进行全面的评估,请订购MAX6960EVCMODU。如果您已经拥有了MAX6960兼容串行接口,请订购MAX6960EVKIT。
评估板已经预装了MAX6960ATH。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX6960评估板/评估系统 | Nov 18, 2005 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。