回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX6956评估板 | Sep 22, 2021 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- Windows 2000/XP-, Windows Vista (32-Bit)- 和Windows 10**兼容软件
- 通过USB端口与PC相连(包含电缆)
- USB供电
- 无铅并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 表贴元件
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 汽车
- 条形图显示器
- 工业控制器
- 面板表
- 机顶盒
- 系统监视
- 白色家电
描述
MAX6956评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面安装PCB,包含一片MAX6956 IC。MAX6956是28端口LED驱动器和I/O扩展器。评估板还包含Windows® 2000/XP和 Windows Vista®兼容的软件,提供简易的图形用户界面(GUI)用于测试MAX6956的性能。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX6956评估板 | Sep 22, 2021 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。