回到顶部
产品详情
MAX6951评估板(EV kit)是一块已组装且经过测试的电路板(PCB),用于演示MAX6951串行接口、8位LED显示驱动芯片。评估板采用用户提供的+4V或+6.5V直流电源。一个可配置+3.3V或用户可配置的低压差(LDO)线性稳压电源为整个评估板供电。SPI™兼容的串口可与IBM® PC兼容计算机的并口连接,简化仿真。评估板可方便地进行重新配置,以便与用户提供的微控制器连接(单机工作)。
Windows® 95/98兼容软件为演示MAX6951芯片的功能提供了友好的用户界面。程序采用菜单驱动,并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。如需对Windows NT/2000的支持,请与工厂联系。
Windows® 95/98兼容软件为演示MAX6951芯片的功能提供了友好的用户界面。程序采用菜单驱动,并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。如需对Windows NT/2000的支持,请与工厂联系。
主要特征
- 8位、7段 + 小数点共阴极显示板
- SPI兼容串行接口
- 可配置LDO线性稳压电源提供+3.3V或其它电压
- 可重新配置用于单机工作(配合外部微控制器)
- 易用的菜单驱动软件
- 包含Windows 95/98兼容软件
- 已组装且经过测试
应用/用途
- 条形图与矩阵显示器
- 工业控制器与仪表
- 医疗装置
- 面板表
- 专业音频装置
- 机顶盒
- 白色家电
技术文档
数据资料 | MAX6951评估板 | Jun 08, 2007 |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
- 8位、7段 + 小数点共阴极显示板
- SPI兼容串行接口
- 可配置LDO线性稳压电源提供+3.3V或其它电压
- 可重新配置用于单机工作(配合外部微控制器)
- 易用的菜单驱动软件
- 包含Windows 95/98兼容软件
- 已组装且经过测试
应用/用途
- 条形图与矩阵显示器
- 工业控制器与仪表
- 医疗装置
- 面板表
- 专业音频装置
- 机顶盒
- 白色家电
描述
MAX6951评估板(EV kit)是一块已组装且经过测试的电路板(PCB),用于演示MAX6951串行接口、8位LED显示驱动芯片。评估板采用用户提供的+4V或+6.5V直流电源。一个可配置+3.3V或用户可配置的低压差(LDO)线性稳压电源为整个评估板供电。SPI™兼容的串口可与IBM® PC兼容计算机的并口连接,简化仿真。评估板可方便地进行重新配置,以便与用户提供的微控制器连接(单机工作)。
Windows® 95/98兼容软件为演示MAX6951芯片的功能提供了友好的用户界面。程序采用菜单驱动,并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。如需对Windows NT/2000的支持,请与工厂联系。
Windows® 95/98兼容软件为演示MAX6951芯片的功能提供了友好的用户界面。程序采用菜单驱动,并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。如需对Windows NT/2000的支持,请与工厂联系。
技术文档
数据资料 | MAX6951评估板 | Jun 08, 2007 |