回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20446评估板 Dec 17, 2019
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
  • 演示MAX20446的高可靠性
  • 4.5V至36V宽输入范围(可承受高达52V抛负载)
  • 为HB LED供电(多达6串),支持汽车和背光应用的中、大尺寸LCD屏
  • 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,扩频选项
  • 相移调光选项
  • 演示逐周期限流和热关断
  • 演示宽调光比
  • 演示失效保护
  • I2C编程
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB布局和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘

描述

MAX20446评估板(EV kit)演示MAX20446集成6通道高亮度(HB) LED背光驱动器,器件带有boost/SEPIC控制器和I2C接口,用于汽车显示屏。

评估板工作在4.5V至36V直流电源,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。评估板仅工作在I2C模式。为降低EMI,默认使能扩频模式(SSM),但可通过寄存器位禁止。评估板演示相移脉宽调制(PWM)调光。可利用作用在DIM PCB焊盘的PWM信号调光,也可通过I2C编程调光频率及各占空比进行调光。可通过寄存器位使能混合调光功能,以降低EMI。评估板也演示LED短路、LED开路、boost输出欠压,以及过压和过热故障保护。

对于2.2MHz或400kHz之外的开关频率,应根据MAX20446 IC数据手册的计算选择外部元件。

评估板提供I2C接口,可配合Maxim命令模块(MINIQUSB+)或第三方I2C主机操作。评估板还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的用户界面(GUI)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20446评估板 Dec 17, 2019