回到顶部

MAX1997评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1997评估板 Mar 05, 2003
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
  • +2.7V至+5.5V输入范围
  • 输出电压
    • 输出+9V、250mA (升压开关型转换器)
    • 输出+20V、10mA (正电荷泵和线性稳压器)
    • 输出-7V、10mA (负电荷泵和线性稳压器)
    • 输出+8.6V、30mA (gamma基准稳压器)
    • 2.7V至3.6V输入电源,+2.5V、200mA输出(低压逻辑电源)
    • +4.3V输出(±300mA峰值背板缓冲输出)
  • 多达三级正电源和负电源电荷泵
  • 大于-20V的线性稳压输出(电阻可调)
  • 大于+30V的线性稳压输出(需要附加电路)
  • 大于85%效率(开关升压转换器)
  • 375kHz/750kHz/1.5MHz可选的升压开关频率(配置为1.5MHz)
  • 所有输出的上电顺序和软启动均可设置
  • 多级保护
    • 输出欠压保护
    • 输入过流保护
    • 输入开关从输入电源断开升压输出
    • 可选的故障延迟周期
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 汽车导航显示器
  • LCD监视器
  • 笔记本电脑显示器

描述

MAX1997评估板(EV kit)是一块完全安装和测试过的表贴电路板,提供有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示所需的电压和特性。评估板包含一个升压开关稳压器,一个用于TFT栅极开启电源的三级正电源电荷泵和线性稳压器,一个用于TFT栅极关断电源的三级负电源电荷泵和线性稳压器,一路伽马基准,一路低压逻辑电源和一个大电流背板缓冲器。栅极开启电源、栅极关断电源和伽马基准电源能够按照任意顺序控制上电次序。

该评估板工作于+2.7V至+5.5V直流电源。升压开关稳压器配置为+9V输出,提供高达250mA电流。通过两级电荷泵,正电源电荷泵和稳压器配置为+20V输出电压,提供多达10mA电流。通过单级电荷泵,负电源电荷泵和稳压器配置为-7V输出,提供多达10mA电流。伽马基准配置为+8.6V输出,提供多达10mA电流。低压逻辑电源配置为+2.5V输出,提供高达200mA电流。背板缓冲器配置为+4.3V输出,能够源出或吸收超过300mA的峰值电流。

MAX1997评估板展示了低静态电流和高效率(85%)的电源转换,以尽可能延长电池寿命。该评估板为输入和所有输出提供过载保护。工作于1.5MHz频率允许使用小巧的表贴元件。MAX1997的QFN封装(最高0.8mm)和采用低截面的外围元件,能够实现电路高度低于1.25mm。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1997评估板 Mar 05, 2003