回到顶部

MAX1910、MAX1912评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1910、MAX1912评估板 Dec 21, 2007
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
  • 稳流电荷泵
  • 60mA输出电流
  • 无需电感
  • 750kHz工作频率减小输入纹波
  • 使用小尺寸的陶瓷电容
  • 关断模式下负载完全断开
  • 1µA关断电流
  • 小尺寸、10引脚µMAX®封装
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 备用电池升压转换器
  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • MP3播放器
  • PDA
  • 白色LED背光

描述

MAX1910评估(EV kit)板是一块完全安装且经过测试的电路板,该电路板包含一个用以驱动4个并联白色LED的完整电路。电路工作在2.7V至5.3V输入电压范围。一片MAX1910已安装在板上,该评估板也可用于评估MAX1912。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1910、MAX1912评估板 Dec 21, 2007