回到顶部

MAX1848评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1848评估板 Mar 26, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 效率高于87%
  • 2.6V至5.5V的输入电压范围
  • 模拟LED亮度控制
  • 最多可亮度均匀地点亮三个串联白色LED
  • 小巧,低截面的外部元件
  • 0.3µA的关断电流(典型值)
  • 1.2MHz 开关频率
  • 8引脚SOT23封装
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 蜂窝电话
    • 消费类音频
    • 数码相机
    • LCD显示器与面板表
    • 掌上电脑、手持终端
    • 笔输入掌上电脑、PDA和数字助理
    • 销售终端机(POS)

    描述

    MAX1848评估板(EV kit)是一个完全安装和测试的电路板,为给三个串联的白色LED供电的升压开关稳流源,可设置LED电流。该评估板使用2.6V至5.5V的直流电源供电。

    MAX1848具有可编程软启动和LED亮度控制的特性。MAX1848评估板演示了可延长电池使用时间、以87%高转换效率匹配LED亮度的方案。工作在1.2MHz,允许使用小巧表贴部件。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX1848评估板 Mar 26, 2003

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

    采样:
    选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com