回到顶部

MAX1748、MAX1779评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1748、MAX1779评估板 Jan 02, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • +2.7V至+5.5V输入范围(如配置)
  • 输出电压
    • +10V输出,200mA (boost开关)
    • 大于20mA的+15V输出(正电荷泵稳压器)
    • 大于20mA的-5V输出(负电荷泵稳压器)
  • 输出可通过电阻调节
  • 效率大于85%
  • 内部MOSFET开关
  • 0.1µA (典型) IC关断电流
  • 1MHz boost开关频率,500kHz电荷泵开关频率
  • 低轮廊
  • 可评估MAX1779 (需要替换元件)
  • 表面安装元器件
  • 经过安装与完全测试

应用/用途

  • LCD显示器与面板表
  • 笔记本电脑
  • 数字助理
  • 掌上电脑
  • PDA

描述

MAX1748评估板(EV kit)是经过安装与完全测试的表面贴装电路板,包含1路boost开关稳压器和2路电荷泵稳压器电路。Boost开关电路配置为+10V输出,可从+2.7V至+5.5V电源电压提供高达200mA电流。

正电荷泵电路配置为+15V输出,可提供大于20mA电流。负电荷泵电路配置为-5V输出,可提供大于20mA电流。任意一个或2个电荷泵的电源可由+2.7VDC至+5.5VDC电源或boost稳压器的输出提供。

MAX1748评估板演示使电池寿命最大化的低静态电流和高效率(高于86%)特性。1MHz工作频率允许使用纤小的表面安装元件,MAX1748的TSSOP封装(最高1.1mm)和低轮廊外部元器件可使电路高度小于1.2mm。MAX1748评估板还可用于评估MAX1779 IC。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1748、MAX1779评估板 Jan 02, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心