回到顶部
主要特征
- +8V至+16.5V输入电压范围
- 可选择开关频率(500kHz/750kHz)
- 输出电压
- +16V、1A输出(升压开关调节器)
- +3.3V、1.5A输出(降压开关调节器)
- +35V、50mA输出(正电压电荷泵)
- -6V、50mA输出(负电压电荷泵)
- +15.06V、60mA输出(gamma基准,GREF)
- +5V、25mA输出(线性稳压器,VL)
- ±200mA大电流运放输出
- 效率高于94% (升压开关调节器)
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- LCD TV板
描述
MAX17114评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,提供薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD) TV面板所需的电压和功能。评估板包括降压型调节器和升压型调节器、正负电压电荷泵、运算放大器、高精度/高压gamma基准以及高压开关控制模块。
MAX17114工作在+8V至+16.5V输入电压范围,经过优化适用于直接采用+12V供电的LCD TV面板。升压型开关调节器配置为+16V输出,+12V输入时可提供至少1A电流;降压型开关调节器配置为+3.3V输出,提供至少1.5A电流;正电压电荷泵配置为+35V输出,可提供至少50mA电流;负电压电荷泵配置为-6V输出,可提供至少50mA电流。
MAX17114工作在+8V至+16.5V输入电压范围,经过优化适用于直接采用+12V供电的LCD TV面板。升压型开关调节器配置为+16V输出,+12V输入时可提供至少1A电流;降压型开关调节器配置为+3.3V输出,提供至少1.5A电流;正电压电荷泵配置为+35V输出,可提供至少50mA电流;负电压电荷泵配置为-6V输出,可提供至少50mA电流。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17114评估板 | Sep 15, 2009 |