回到顶部
主要特征
- +2.4V至+5.5V单电源供电
- 输出电压
- +8V、300mA输出(MAIN升压开关调节器)
- +22V、20mA输出(VON升压开关调节器,室温条件下)
- -12V、20mA输出(负电荷泵)
- +2.5V、300mA输出(低压差线性稳压器)
- 三路大电流运算放大器(±50mA)
- 带温度补偿的VON输出电压
- 1.2MHz开关频率
- 所有输出电压均可通过电阻调节
- MAIN和VON升压调节器输出具有HVS模式
- 板上USB接口电路产生I²C兼容信号,用于VCOM校准器和EDID EEPROM通信
- 板上USB接口电路产生I²C兼容信号,用于TCON EEPROM通信
- USB至PC连接及供电(包含两根电缆)
- 提供PCB焊盘用于用户提供的I²C兼容信号
- 评估采用56引脚TQFN (7mm x 7mm x 0.8mm)封装的MAX17106ETN+
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件用于控制VCOM校准器和EDID EEPROM (MAX17106DVR.EXE)以及TCON EEPROM (MAX17106TCON.EXE)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- TFT LCD笔记本电脑显示器
描述
MAX17106评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,提供有源矩阵TFT LCD应用所需的电压和功能。评估板包含一路升压开关调节器,用于MAIN电源;一路带有温度补偿的升压开关调节器,用于TFT VON电源;一个两级负电荷泵,用于TFT VOFF电源;一个线性稳压器(LOUT);三个大电流运算放大器(VCOM1、VCOM2、VCOM3);一个带有非易失存储器的数字可调VCOM校准器件;带有独立I²C接口的两个EEPROM存储器;带有互补输出的高压电平转换扫描驱动器,在状态改变期间可共用电荷以驱动TFT板集成的栅极驱动器。高压应力(HVS)模式可提高MAIN电压和VOFF电荷泵输出电压,以实现生产过程中的显示器面板应力测试。
评估板工作在+2.4V至+5.5V直流电压。MAIN升压开关调节器配置为+8V、300mA输出;VON升压开关调节器配置为+22V、20mA输出(室温下);VOFF负电荷泵配置为-12V、20mA输出;内部线性稳压器(LOUT)提供+2.5V、300mA固定输出;三路大电流运算放大器均配置为+4V输出,每个放大器能够源出或吸入50mA电流。MAX17106工作在1.2MHz开关频率,允许使用微型表贴元件。MAX17106采用TQFN封装,结合外部小外形元件,可使电路的最大高度低于1.2mm。
评估板提供两个板上USB接口电路,用于与MAX17106 IC中两个独立的2线I²C接口通信。其中一个I²C接口提供与VCOM校准器(DVR)和2kb扩展显示识别数据(EDID) EEPROM的通信;另外一个I²C接口提供与16kb定时控制器(TCON) EEPROM的通信。MAX17106的I²C接口电路以100kHz数据速率进行通信。
评估板包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX17106的性能提供了用户接口。MAX17106DVR.EXE软件控制VCOM校准器和EDID EEPROM,MAX17106TCON.EXE软件控制MAX17106 IC中的TCON EEPROM。这两个软件均为菜单驱动,并提供图形用户界面(GUI)。这两个软件程序相互独立,可单独使用,也可同时使用。
评估板工作在+2.4V至+5.5V直流电压。MAIN升压开关调节器配置为+8V、300mA输出;VON升压开关调节器配置为+22V、20mA输出(室温下);VOFF负电荷泵配置为-12V、20mA输出;内部线性稳压器(LOUT)提供+2.5V、300mA固定输出;三路大电流运算放大器均配置为+4V输出,每个放大器能够源出或吸入50mA电流。MAX17106工作在1.2MHz开关频率,允许使用微型表贴元件。MAX17106采用TQFN封装,结合外部小外形元件,可使电路的最大高度低于1.2mm。
评估板提供两个板上USB接口电路,用于与MAX17106 IC中两个独立的2线I²C接口通信。其中一个I²C接口提供与VCOM校准器(DVR)和2kb扩展显示识别数据(EDID) EEPROM的通信;另外一个I²C接口提供与16kb定时控制器(TCON) EEPROM的通信。MAX17106的I²C接口电路以100kHz数据速率进行通信。
评估板包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX17106的性能提供了用户接口。MAX17106DVR.EXE软件控制VCOM校准器和EDID EEPROM,MAX17106TCON.EXE软件控制MAX17106 IC中的TCON EEPROM。这两个软件均为菜单驱动,并提供图形用户界面(GUI)。这两个软件程序相互独立,可单独使用,也可同时使用。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17106评估板 | Dec 16, 2009 |