回到顶部

MAX1707评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1707评估板/评估系统 Jan 23, 2006
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
  • Windows® 98/2000/XP兼容的评估软件
  • 白光LED相机闪光灯、RGB指示LED和四个背光LED
  • 按钮用于控制评估闪光灯功能
  • 具有I²C接口连接端
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 多达11个LED显示器
  • PDA、数码相机、便携式摄像机

描述

MAX1707评估系统(EV system)包括MAX1707评估板(EV kit)和Maxim命令模块(CMODUSB)。

MAX1707评估板是已安装并经过测试的PCB,可用来演示MAX1707照明管理IC的功能特性。该评估板包括四个主屏背光LED、一个RGB指示LED和一个白光LED照相机闪光灯,可由MAX1707同时驱动。该评估板还包括PC软件,便于用户利用图形用户接口(GUI)逐一评估MAX1707功能。

CMODUSB板与PC的USB端口相连,使得I²C命令发送到MAX1707评估板。

MAX17075EVKIT还可用于评估MAX8879。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1707评估板/评估系统 Jan 23, 2006