回到顶部
主要特征
- 经过验证的PCB布局
- Windows® 98/2000/XP兼容的评估软件
- 白光LED相机闪光灯、RGB指示LED和四个背光LED
- 按钮用于控制评估闪光灯功能
- 具有I²C接口连接端
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 蜂窝电话/智能电话
- 多达11个LED显示器
- PDA、数码相机、便携式摄像机
描述
MAX1707评估系统(EV system)包括MAX1707评估板(EV kit)和Maxim命令模块(CMODUSB)。
MAX1707评估板是已安装并经过测试的PCB,可用来演示MAX1707照明管理IC的功能特性。该评估板包括四个主屏背光LED、一个RGB指示LED和一个白光LED照相机闪光灯,可由MAX1707同时驱动。该评估板还包括PC软件,便于用户利用图形用户接口(GUI)逐一评估MAX1707功能。
CMODUSB板与PC的USB端口相连,使得I²C命令发送到MAX1707评估板。
MAX17075EVKIT还可用于评估MAX8879。
MAX1707评估板是已安装并经过测试的PCB,可用来演示MAX1707照明管理IC的功能特性。该评估板包括四个主屏背光LED、一个RGB指示LED和一个白光LED照相机闪光灯,可由MAX1707同时驱动。该评估板还包括PC软件,便于用户利用图形用户接口(GUI)逐一评估MAX1707功能。
CMODUSB板与PC的USB端口相连,使得I²C命令发送到MAX1707评估板。
MAX17075EVKIT还可用于评估MAX8879。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1707评估板/评估系统 | Jan 23, 2006 |