MAX16927评估板
主要特征
- +6V至+16V单电源供电
- +3V至+5.5V单电源供电
- 输出电压
- +3.3V、2A输出电流(VCC3 Buck转换器)
- +7V、200mA输出电流(VSH Boost转换器)
- -7V、100mA输出电流(VSL Cuk转换器)
- +12V、20mA输出电流(VGH正压栅极驱动线性稳压器)
- -12V、20mA输出电流(VGL负压栅极驱动线性稳压器)
- DAC控制VCOM缓冲器
- -1V至+1V DAC可调VCOML (±10mA),或
- +2.5V至+4.5V DAC可调VCOMH (±100mA)
- 2.1MHz PWM开关频率(Buck转换器)
- 1.2MHz PWM开关频率(Boost和Cuk转换器)
- 所有输出电压均可通过电阻调节(Buck转换器除外)
- 板载USB接口电路产生SPI兼容的信号
- USB-PC连线和电源(包含电缆)
- PCB插头,用于连接用户SPI兼容信号
- 评估带裸焊盘的48引脚TQFN (7mm x 7mm x 0.8mm)封装MAX16927GTM/V+
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 汽车中心显示器
- 汽车仪表盘
- 汽车导航系统
描述
MAX16927评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,提供汽车显示系统所需的供电电压和功能。评估板包含buck转换器、boost转换器、Cuk转换器、正压栅极驱动线性稳压器、负压栅极驱动线性稳压器、DAC调节正压VCOM缓冲器和DAC调节负压VCOM缓冲器。
评估板采用+6V至+16V或+3V至+5.5V DC供电,默认输入范围配置成+6V至+16V。Buck转换器(VCC3)配置成+3.3V输出,提供至少2A电流;boost转换器(VSH)配置成+7V输出,提供至少200mA电流;Cuk转换器(VSL)配置成-7V输出,提供至少100mA电流;正压栅极驱动线性稳压器(VGH)配置成+12V输出,提供至少20mA电流;负压栅极驱动线性稳压器(VGL)配置成-12V输出,提供至少20mA电流;负压VCOM缓冲器(VCOML)输出可通过DAC在-1V至+1V范围调节,可源出/吸入10mA电流;正压VCOM缓冲器(VCOMH)可通过DAC在+2.5V至+4.5V范围调节,可源出/吸入100mA电流。
评估板提供USB接口电路,用于支持MAX16927 IC的SPI接口通信。
评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容的用户接口,用于演示IC功能。软件采用菜单驱动方式,并提供了一个图形用户界面(GUI)。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16927评估板 | Mar 30, 2012 |