回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16841评估板 Jul 18, 2012
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
  • 通用AC输入
  • 驱动6至8个串联LED
  • 40V LED开路保护
  • 可演示IC功率因数修正
  • 可演示前沿和后沿调光器调光
  • 通过EN55015 B EMI测试规范
  • 通过IEC 61000-3-2 D级谐波电流辐射测试标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • Industrial and Commercial Lighting
  • Residential LED Lighting
  • Retrofit LED Lamps with Triac Dimming
  • Universal Input LED Retrofit Lamps

描述

MAX16841评估板(EV kit)用于演示MAX16841 LED驱动器IC在离线式LED照明中的应用。评估板配置为反激拓扑架构,采用通用交流输入电源,用于驱动6至8个LED。IC设计用于标准的离线式应用,230V AC输入的典型功率为11.7W。

该评估板设计满足EM55015 B类规范以及EN6100-3-2谐波电流标准,评估板可采用大多数前沿和后沿调光器进行调光。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16841评估板 Jul 18, 2012