回到顶部
主要特征
- 可接受以下输入电压
- 9V AC至13.2V AC,来自交流电源或磁性变压器
- 9V DC至18V DC
- 多种电子变压器输出
- 驱动3至5个串联HBLED
- 46V过压保护
- 4W输出功率
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- MR16及其它12V交流或直流输入LED照明应用
描述
MAX16840L低功率(5W输入)评估板(EV kit)用于演示MAX16840 HBLED驱动IC在固态照明(SSL)中的应用。评估板配置为buck-boost架构,为3至5个LED提供4W输出功率。器件设计用于标准MR16应用,典型输入功率为5W (12V AC)。
评估板为完全安装并经过测试的表贴PCB,针对MR16外形尺寸设计并优化。评估板可配合电子变压器和磁性变压器工作。
SSL MR16灯在低功率时存在与电子变压器的兼容性问题。如果从电子变压器获取的电流低于某个特定值,电子变压器将停止工作,灯就会产生闪烁。考虑到低功率下电子变压器的兼容性问题,该评估板不能演示有源功率因数修正(PFC)。
为提高低功率下电子变压器的兼容能力,评估板安装了一个输入电解电容。因此,不能进行调光。
评估板为完全安装并经过测试的表贴PCB,针对MR16外形尺寸设计并优化。评估板可配合电子变压器和磁性变压器工作。
SSL MR16灯在低功率时存在与电子变压器的兼容性问题。如果从电子变压器获取的电流低于某个特定值,电子变压器将停止工作,灯就会产生闪烁。考虑到低功率下电子变压器的兼容性问题,该评估板不能演示有源功率因数修正(PFC)。
为提高低功率下电子变压器的兼容能力,评估板安装了一个输入电解电容。因此,不能进行调光。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16840评估板 | Feb 16, 2012 |