回到顶部
MAX16840评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16840评估板 | Feb 16, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 输入电压范围
- 由交流电源或磁变压器产生的9V AC至13.2V AC
- 9V DC至18V DC
- 电子变压器输出
- 驱动3至5个串联HBLED
- 36V过压保护
- 5.5W输出功率
- 演示IC功率因数修正
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- MR16及其它12V交流或直流输入LED照明应用
描述
MAX16840评估板(EV kit)用于演示固态照明(SSL)系统中的MAX16840 HBLED驱动IC。评估板可配置为buck-boost拓扑,为3至5个串联LED提供5.5W的输出功率。该IC设计用于标准的多面反射(MR)射灯驱动。评估板典型输入功率为6.7W (12V AC),功率因数修正为0.9 (典型值)。
评估板是完全安装并经过测试的表贴PCB板,经过设计优化,可安装MR16灯。评估板可配合一些电子变压器和后沿调光器实现调光功能,也可以配合一些磁变压器和前沿调光器进行调光。
评估板是完全安装并经过测试的表贴PCB板,经过设计优化,可安装MR16灯。评估板可配合一些电子变压器和后沿调光器实现调光功能,也可以配合一些磁变压器和前沿调光器进行调光。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16840评估板 | Feb 16, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。