回到顶部

MAX16836和MAX16835评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16836和MAX16835评估板 Jan 12, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 6.5V至40V电源电压范围
  • 可选择的150mA、250mA或350mA输出电流
  • 5V稳压输出,能够源出4mA电流
  • 宽范围PWM亮度控制
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车内部:地图灯、门控车室照明灯以及仪表盘指示灯
  • 汽车外部:尾灯及CHMSL
  • 汽车紧急事件报警灯
  • 导航及舰队管理指示灯
  • 通用照明
  • 标示牌、加油站顶灯、信号灯

描述

MAX16836评估板(EV kit)用于演示基于MAX16836电流调节器的电流控制型、大输出电流LED驱动器。该评估板的输出电流高达350mA,工作在6.5V至40V电源电压。

MAX16836评估板具有PWM亮度控制功能、用户可选的三电平输出电流设置、以及能够输出4mA电流的5V稳压输出。MAX16836评估板还可用于评估MAX16835 IC,联系工厂索取MAX16835 IC免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16836和MAX16835评估板 Jan 12, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心