回到顶部

MAX16832C和MAX16832A评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16832C和MAX16832A评估板 Jan 15, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 6.5V至65V宽电源电压范围
  • 666mA HB LED电流
  • 数字PWM调光控制
  • 模拟调光控制
  • 折返式热保护及温度仿真电路
  • 可用来评估MAX16832A (需替换IC)
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 建筑、工业及环境照明
  • 汽车RCL、DRL和雾灯
  • 平面显示器
  • 指示灯和紧急事件灯
  • MR16和MR111 LED灯

描述

MAX16832C评估板(EV kit)用于演示滞回、电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器MAX16832C的功能。MAX16832C评估板配置为降压拓扑,恒流HB LED驱动电路用于驱动外部HB LED。MAX16832C评估板采用6.5V至65V直流电源供电,最高可向HB LED提供666mA电流。用于驱动串联HB LED的输出电压可达64V,具体取决于评估板的输入电压。

MAX16832C评估板可配置为数字脉宽调制(PWM)亮度控制模式,用数字PWM输入信号调节亮度。该评估板电路还具有折返式热保护保护和温度仿真电路。MAX16832C评估板是完全组装并经过测试的表面贴装PCB。另外,PCB布局经过优化能够提供最佳散热。通过替换IC,通过替换IC,MAX16832C评估板也可以用来评估MAX16832A,根据完整数据资料中所列出的的编码定购。

警告:LED+及LED-输出焊盘上的电压有可能大于42V。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16832C和MAX16832A评估板 Jan 15, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心