回到顶部
主要特征
- 6.5V至40V输入电源电压范围
- 100mA/200mA输出电流
- 宽范围PWM亮度控制
- 5V稳压输出,能够源出4mA电流
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 环境及建筑照明
- 汽车外部:组合尾灯(RCL)
- 汽车内部:地图、门控车室、仪表盘指示灯
- 显示器背光
- 汽车紧急事件报警灯
- LED灯
- 标示牌和指示器
描述
MAX16828评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示基于MAX16828电流调节器的带有精确电流控制的电流控制型、大电流LED驱动器。该评估板具有脉宽调制(PWM)亮度控制功能,输出电流可预置为100mA或200mA。评估板采用6.5V至40V单电源供电。MAX16828评估板还可用来评估MAX16815 IC,联系工厂索取MAX16815 IC免费样品。
警告:在严重的故障或错误状态下,该评估板可能会产生较大的功耗。需谨慎操作该评估板,以免对人体造成伤害。
警告:在严重的故障或错误状态下,该评估板可能会产生较大的功耗。需谨慎操作该评估板,以免对人体造成伤害。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16815和MAX16828评估板 | Jan 06, 2009 |