回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16826评估板 | Dec 15, 2020 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 可控制4串独立的LED
- 每串连接7个LED
- 可独立编程50mA至150mA LED电流
- 7.5V至22V输入电压
- 能够承受400ms、高达40V的汽车抛负载
- 0%至100% DIM占空比范围
- LED短路保护和检测
- LED开路检测
- 自适应升压电路用于电压优化
- 便利的独立式LED驱动板,简化了各种终端应用
- 低电路板高度
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- USB至PC接口
- 板上USB至I²C转换电路
- 完全集成并经过测试
- 无铅并符合RoHS
应用/用途
- LCD背光
- 汽车信息终端显示屏
- 汽车仪表盘
- 工业及台式机监控器
- LCD TV
- 汽车照明
- 前车灯
- 近光灯和远光灯
描述
MAX16826评估板(EV kit)提供经验证的设计,评估MAX16826带有PWM亮度控制的4串、I²C可编程高亮度LED (HB LED)驱动器。评估板包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)测试MAX16828的性能。MAX16826评估板PCB已安装MAX16826ATJ+。评估板配置为升压模式。
评估板还可以通过改变板上元件值调整为其它配置(包括RGB LED应用),更多信息请参考MAX16826 IC数据资料。
评估板还可以通过改变板上元件值调整为其它配置(包括RGB LED应用),更多信息请参考MAX16826 IC数据资料。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16826评估板 | Dec 15, 2020 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。