回到顶部

MAX16824评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16824评估板 Aug 26, 2008
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
  • 工作在6.5V至28V、0.5A电源
  • 驱动3通道高亮度LED
  • 每通道具有100mA LED电流
  • 三路独立的PWM输入
  • PWM亮度控制信号高达5kHz
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 建筑与装饰灯照明
  • 汽车照明
  • 室内、室外LED视频显示器
  • 工业照明
  • LCD显示器背光
  • 状态指示灯

描述

MAX16824评估板(EV kit)采用MAX16824 IC演示高压、3通道、线性高亮度LED (HB LED)驱动器。该评估板可配置成每通道具有100mA的LED电流,并工作在0.5A、6.5V至28V的额定电源电压。

评估板为所有三路通道提供独立的PWM输入,便于评估MAX16824的脉冲宽度调制(PWM)亮度控制功能。每路PWM输入可接受高达5kHz的数字信号。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16824评估板 Aug 26, 2008