回到顶部
主要特征
- 电源电压范围6.5V至16V
- LED开路监测输出
- 可连接板载或外部LED
- 50mA负载电流
- OUT_3可配置为550mA输出电流
- 各通道独立的PWM亮度控制
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 建筑物及工业照明
- 汽车外部:组合尾灯(RCL)、CHMSL
- 汽车内部:RGB环境照明、仪表盘指示灯、LCD背光
- 汽车紧急事件报警灯
- 导航与舰队管理指示器
描述
MAX16823评估板(EV kit)电路用于演示使用MAX16823电流调节器的电流控制型LED驱动器。评估板配置为3个输出通道各提供50mA电流,每个通道串联有3个LED。两个通道提供输出焊盘,用于评估额定电流高达70mA的外部LED。另一个通道提供额外的输出焊盘用于评估额定电流高达550mA (典型值)的LED。MAX16823评估板需要6.5V至16V,1A的电源来正常工作。但MAX16823 IC可接受5.5V至40V输入电压。
MAX16823评估板具有脉宽调制型(PWM)亮度控制输入和LED开路监测输出。MAX16823评估板是完全安装并经过测试的电路板(PCB)。
MAX16823评估板具有脉宽调制型(PWM)亮度控制输入和LED开路监测输出。MAX16823评估板是完全安装并经过测试的电路板(PCB)。
技术文档
数据资料 | MAX16823评估板 | Mar 20, 2007 |