回到顶部

MAX16822B评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16822B评估板 Nov 20, 2008
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
  • 6V至65V宽电源电压范围
  • 333mA LED电流
  • 数字PWM调光控制
  • 模拟调光控制
  • 热过载保护及温度模拟电路
  • 可用来评估MAX16822A (需替换IC)
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 建筑、工业及环境照明
  • 汽车RCL、DRL和雾灯
  • 平面显示器
  • 指示灯和紧急事件灯

描述

MAX16822B评估板(EV kit)用于演示滞回电流模式的高亮度LED (HB LED)驱动器MAX16822B的功能。MAX16822B评估板配置为降压拓扑,恒流HB LED驱动电路用于驱动外部HB LED。MAX16822B评估板采用6V至65V直流电源供电,最高可向用户HB LED提供350mA电流。串联HB LED的输出电压可高达64V,具体取决于评估板的输入电压。

MAX16822B评估板可配置为数字脉冲宽度调制(PWM)调光模式,用数字PWM输入信号控制HB LED的亮度。MAX16822B具有欠压锁定(UVLO)功能,输入电压较低时可禁用评估板。该评估板电路还具有热过载保护和温度模拟功能。MAX16822B评估板是完全组装并经过测试的表面贴装PCB。MAX16822B评估板也可以用来评估MAX16822A,或电流更大的MAX16832。

警告:LED+及LED-输出焊盘上的电压有可能大于42V。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16822B评估板 Nov 20, 2008