回到顶部

MAX16818评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16818评估板 Jul 17, 2007
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
  • 6V至28V输入电压范围
  • 1A输出电流至18V LED串
  • 脉宽调制LED电流调节
  • 电阻可调过压保护和开关频率
  • 180°错相时钟输出
  • 经过完全安装和测试

应用/用途

  • 汽车紧急照明与符号灯
  • 汽车、公共汽车/卡车外灯
  • 前面板投影仪/背投电视
  • LCD TV与显示器背光
  • 便携式和袖珍投影仪

描述

MAX16818评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB),设计为以buck-boost配置评估脉宽调制(PWM) LED驱动控制器MAX16818。

MAX16818评估板采用6V至28V直流电源工作。评估板的输出配置为提供至少1A电流至18V的LED串。可使用数字PWM信号控制LED亮度。

评估板提供MAX16818 IC的过压保护、开关频率和频率补偿配置选择。MAX16818评估板还提供180°错相时钟输出焊盘。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16818评估板 Jul 17, 2007