回到顶部

MAX16806评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16806评估板/评估系统 Jan 05, 2009
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
  • 电源电压范围:5.5V至40V
  • 跳线可选的150mA、250mA或350mA输出电流
  • 5V稳压输出
  • 具有PWM或模拟控制信号的宽范围亮度调节
  • 板载微调电位器提供模拟控制电压用于PWM亮度调节
  • 触模式按钮开关
  • 基于PC使用I²C接口进行评估
  • 可选的热传感器连接电缆,用于LED过热电流折返
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的GUI软件
  • TA = +70°C时最大功耗2.760W
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 汽车外部:组合尾灯(RCL)、日间行驶灯(DRL)、自适应前车灯
  • 汽车内部:地图、顶灯、 门控车室照明灯
  • 汽车紧急事件报警灯
  • 导航与舰队管理指示器

描述

MAX16806评估板(EV kit)用来演示MAX16806大电流LED驱动器的特性。该驱动器可以高精度的为一列或多列高亮度LED提供高达350mA稳定电流。评估板工作电压范围为5.5V至40V,温度范围为0°C至+70°C。

MAX16806评估板提供用户可选择的三级LED电流设置、5V稳压输出连接端,还提供一个按钮开关用于使能或禁止亮度调节功能。评估板具有较宽的亮度调节范围,可通过PWM输入或板载微调电位器产生的模拟输入来进行控制。MAX16806评估板是经过完全安装与测试的PCB,还包括一个板载LED负载。

MAX16806评估板提供I²C接口访问MAX16806 IC,通过该接口可以读/写其内部动态寄存器和EEPROM,控制器件的各种功能。CMAXQUSB电路板可用来通过I²C 2线接口与PC进行通信。提供Windows® 98SE/2000/XP兼容的GUI软件以访问MAX16806 IC。MAX16806评估板还能直接与用户提供的I²C系统连接。

MAX16806评估系统(EV system)包括MAX16806评估板和一块配套的CMAXQUSB串行接口板。CMAXQUSB接口板允许PC通过USB端口控制一个I²C接口。欲基于PC完整的评估MAX16806,请定购MAX16806EVCMAXQU+。若已具备CMAXQUSB接口板或I²C接口,或无需基于PC评估MAX16806,请定购MAX16806EVKIT+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16806评估板/评估系统 Jan 05, 2009