回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16803EVKIT+BJT评估板(无铅) | Jun 08, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 6.5V至40V电源电压范围
- 可选450mA、750mA或1A输出电流
- 板载额定LED负载为1A
- 辅助5V稳压输出
- 宽范围亮度调节,使用PWM控制信号
应用/用途
- 汽车外部:组合尾灯(RCL)
- 汽车内部:地图、门控车室、仪表盘指示灯
- 汽车紧急事件报警灯
- 通用照明
- 导航与舰队管理指示器
- 标示牌、加油站顶灯、信号灯
描述
MAX16803EVKIT+BJT (EV kit)演示基于MAX16803电流调节器的、具有精确电流控制的大电流LED驱动器。评估板能提供高达1A的恒定LED电流,能工作于6.5V至40V电源电压和0°C至+70°C温度范围。
16803EVKIT+BJT提供脉宽调制(PWM)型亮度控制、用户可选的三种输出电流级别设定以及一个能提供最高4mA输出电流的5V稳压输出。MAX16803EVKIT+BJT评估板是经过完全安装与测试的印刷电路板(PCB)。
注意:在严重的错误和故障状态下,该评估板会消耗大量的能量;请小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。
16803EVKIT+BJT提供脉宽调制(PWM)型亮度控制、用户可选的三种输出电流级别设定以及一个能提供最高4mA输出电流的5V稳压输出。MAX16803EVKIT+BJT评估板是经过完全安装与测试的印刷电路板(PCB)。
注意:在严重的错误和故障状态下,该评估板会消耗大量的能量;请小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16803EVKIT+BJT评估板(无铅) | Jun 08, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。