回到顶部

MAX16802B评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16802B评估板 Jan 18, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 10.8V至30V电源电压范围
  • 电流控制型输出
  • 12V输出时,电流可高达750mA
  • 线性或PWM亮度控制
  • 满载时效率高达80%
  • 电源电压欠压锁定
  • 输出过压保护
  • 应用/用途

    • 商用与工业照明
    • 装饰灯与建筑照明
    • 离线式DC-DC LED驱动器
    • RGB背光,用于LCD TV和监视器

    描述

    MAX16802B评估板(EV kit)用来演示基于MAX16802B的电流控制型、大电流LED驱动器。该评估板具备高达750mA的稳定电流供给能力,并可运行在10.8V至30V电源电压之间,工作温度范围为-40°C至+85°C。

    MAX16802B评估板具有两种不同类型的亮度控制方式:使用模拟输入电压或PWM输入信号来控制LED亮度。该评估板还具有UVLO功能,可以在输入电源电压过低时关闭评估板,并且可以在LED开路时为评估板提供过压保护。MAX16802B评估板是一块经过完全安装与测试的电路板。

    警告:当出现严重故障或失效状态时,本评估板有巨大能量耗散,可能会造成元件或元件碎片的高速溅射。请小心操作本评估板,以避免可能的人身伤害。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX16802B评估板 Jan 18, 2007

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

    采样:
    选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com