回到顶部

MAX1583评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1583评估板 Aug 27, 2010
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
  • 可驱动最多5个LED,用于闪光灯
  • 4种工作模式
    • 闪光:高达300mA (预置为100mA)
    • 预充电:具有POK指示
    • 电影:高达100mA (预置为20mA)
    • 关断:0.01µA (典型值)静态电流
  • 输入电流限制
    • 1A (MAX1583X)
    • 500mA (MAX1583Y)
    • 250mA (MAX1583Z)
  • 24V输出过压保护
  • 电影模式效率:80% (PLED/PIN)
  • 热关断保护
  • 10引脚3mm x 3mm TDFN封装
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 照相机闪光灯
  • 蜂窝电话/智能电话
  • PDA与数码相机

描述

MAX1583评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,用于评估白色LED闪光灯boost转换器MAX1583。该评估板接受2.6V至5.5V输入电压,能以恒定电流驱动多达5个串联的白色LED,为蜂窝电话、PDA、DSC以及其他手持设备提供照相机闪光灯驱动。MAX1583的开关频率为1MHz,允许采用纤小的外部元件。两路逻辑输入控制4种工作模式:关断模式(最大电流0.5µA);用于高效率连续照明的电影模式(可编程,最高电流100mA);预充电模式,可在LED关断的同时将充电电容充电至24V (POK输出指示充电电容是否充满);以及闪光模式,在曝光期间用可编程恒定电流打开闪光灯,最高可达300mA (板载元件可提供100mA电流)。该评估板安装有按钮脉冲发生器可模拟产生30ms闪光脉冲。

MAX1583评估板预装有MAX1583X (1A限流),但只需更换评估板上的少量元件,就可评估整个MAX1583家族产品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1583评估板 Aug 27, 2010