回到顶部

MAX1582评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1582评估板 Jun 12, 2003
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
  • 精确的电流调节可获得均匀的亮度
  • 效率高达84%
  • 灵活的模拟或PWM亮度控制
  • 15mVP-P低输入纹波
  • 内置30V MOSFET开关,输出功率0.9W
  • 过压保护无需齐纳二极管
  • 小尺寸元件
  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 0.01µA关断电流
  • 薄型QFN (4mm x 4mm)封装
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 具有单或双显示屏的蜂窝电话
  • 具有双显示的手持设备
  • 智能电话、掌上电脑和无线手持设备

描述

MAX1582评估板(EV kit)是完全安装且经过测试的电路板,用以评估MAX1582白色LED升压转换器。在2.6V至5.5V输入电压范围,输出可调的0至20mA电流能够点亮多达6只串联白色LED。MAX1582评估板带有主、次两组LED,主组包含4只LED、次组包含2只LED。这两组LED利用板上跳线可以提供单独的关断/使能控制。可通过模拟电压或PWM信号灵活控制LED的亮度。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1582评估板 Jun 12, 2003