回到顶部
LCD偏置输出(+5V/25mA,+15V/100µA,-10V/100µA) 输出排序 无需外部二极管 在关断期间,POS、NEG和MAIN自动放电 LED背光升压转换器 串联连接实现统一亮度 驱动多达8个LED,最大电流25mA 900mW (最大值)输出功率 过压保护 低输入/输出纹波 软启动 1MHz快速PWM工作,使用小尺寸元件 温度降额功能(MAX1579) 高效率 偏置:83% (5.0V输出25mA电流,15V/-10V输出100µA电流) LED:84% (6个LED 20mA电流时) 独立的LED和偏置电源使能输入 热关断保护 1µA关断电流 纤小的4mm x 4mm薄型QFN封装 经过完全安装与测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1579评估板 | Mar 14, 2005 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 因特网应用
- 具有白色LED背光的LCD显示器
- PDA、掌上电脑
- 智能电话
描述
MAX1579评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路,用于评估MAX1578/MAX1579。MAX1579评估板可驱动多达6个用于背光的串联白色LED,还包括小型TFT显示器所需的偏置电源。用于TFT偏置电源的内部电荷泵能为VON提供+15V固定电压和100µA电流,为VOFF提供-10V固定电压和100µA电流,还可为源驱动器提供+5V固定电压和25mA电流。MAX1579评估板还可用于评估MAX1578。欲评估MAX1578,可随评估板申请免费样品。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1579评估板 | Mar 14, 2005 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。