回到顶部
可选闪光灯/电影模式 最大92%的效率(PLED / PBATT) 3% LED电流调节精度 自适应1倍/2倍模式切换 2.7V至5.5V供电电压范围 8引脚、3mm x 3mm、TDFN封装 经过完全安装和测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1577Y、MAX1577Z评估板 | Mar 09, 2005 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 可拍照电话、蜂窝电话和智能电话
- LCD背光
- PDA、数码相机和便携式摄像机
- 白光LED闪光灯、放映灯
描述
MAX1577Z评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,用于评估MAX1577Z白光LED 1倍/2倍电荷泵。MAX1577Z评估板使用板内脉冲发生器,以高达1.1A的电流短时间选通点亮白光LED。在电影模式下,以220mA恒定电流驱动LED。电流大小通过更改电阻值进行调节。评估板也可用于评估MAX1577Y。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1577Y、MAX1577Z评估板 | Mar 09, 2005 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。