回到顶部
驱动4个主显示和2个次显示LED 通过Li+电池放电平均效率(PLED / PBATT)为85% 1.5% LED电流匹配 自适应的1倍/1.5倍模式切换 低输入纹波和EMI 单独的单线串行脉冲暗光实现5%至100%亮度 2.7V至5.5V电源电压范围 薄型QFN 4mm x 4mm IC封装 完全组装并经过测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1575评估板 | Jul 24, 2004 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 带有主屏和子屏显示器的蜂窝电话
- 具有6只白色LED的PDA/智能电话
描述
MAX1575评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路,用于评估MAX1575白色LED 1倍/1.5倍电荷泵。MAX1575在主显示组中驱动4个白色LED,在次显示组中驱动2个白色LED。评估板上包含这6个表面贴装的白色LED。除了LED驱动器电路之外,本评估板在PCB的左侧还有两个脉冲发生器电路,用于测试MAX1575单线串行脉冲亮度控制特性。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1575评估板 | Jul 24, 2004 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。