回到顶部 高达180mA (60mA/LED)的驱动能力 通过Li+电池放电平均效率(PLED / PBATT)为83% 0.6%的LED电流匹配 自适应的1倍/2倍模式切换 低输入纹波和EMI 5%至100%的单线串行脉冲亮度控制 0.1µA低关断电流 2.7V至5.5V电源电压范围 10引脚3mm x 3mm TDFN封装 完全组装并经过测试
主要特征
应用/用途
- 照相机闪光灯和放映灯
- 蜂窝电话/智能电话
- LCD背光
- PDA、数码相机和便携式摄像机
描述
MAX1574评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路,用于评估MAX1574白色LED 1倍/2倍电荷泵。本评估板安装了3个白色表贴LED。评估板上提供了脉冲发生器电路,用于方便评估MAX1574的单线串行脉冲亮度控制特性。脉冲发生器还具有闪光设置,用于使LED以满亮度闪光。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1574评估板 | Jul 24, 2004 |