回到顶部

MAX1573评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1573评估板 May 20, 2004
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
  • 专有的自适应1倍/1.5倍模式
  • 效率(PLED/PBATT)高达92%
  • 0.2%的LED电流匹配度
  • 28mA/LED驱动能力
  • 无需镇流电阻
  • 低至0.1µA关断电流
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 微型2.1mm x 2.1mm x 0.6mm的UCSP封装
  • 表贴元件
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话/智能电话
  • MP3播放器
  • 其它带有彩色显示屏的手持产品
  • PDA、数码相机和便携式摄像机

描述

MAX1573评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板。评估板包含了内置高效电荷泵的白光LED驱动器MAX1573。评估板可接受2.7V至5.5V输入电压,并可以恒定的电流驱动多达4节白光LED,以保持亮度均匀。MAX1573工作在1MHz固定频率下,允许采用微型外部元件。评估板可以使用UCSP™以及TQFN两种封装的器件。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1573评估板 May 20, 2004