回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1561评估板 | May 26, 2003 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 恒定电流调节可获得均匀亮度
- 高效率84%
- 灵活的模拟或PWM亮度控制
- 内置30V MOSFET开关,输出功率900mW
- 输出过压保护
- 15mVP-P低输入纹波
- 小尺寸外部元件
- 2.6V至5.5V电压输入范围
- 0.3µA关断电流
- 小巧的3mm x 3mm薄型QFN封装
- 完全安装且经过测试
应用/用途
- 蜂窝电话/智能电话
- 电子书与亚笔记本电脑
- PDA、掌上电脑与无线手持装置
- 白色LED显示器背光
描述
MAX1561评估板是一块完全安装且经过测试的电路板,用以评估MAX1561白色LED升压型DC-DC转换器。该电路工作在2.6V至5.5V输入电压范围,0至20mA可调节的输出电流用以驱动多达6只串联的白色LED。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1561评估板 | May 26, 2003 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。