回到顶部

MAX1553评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1553评估板 Aug 27, 2007
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
  • 以恒定电流驱动LED,获得均匀亮度
  • 驱动6只LED时效率高达88%
  • 利用模拟量或PWM控制LED亮度
  • 小型元器件
  • 2.7V至5.5V输入范围
  • 纤小的TDFN 3mm X 3mm封装
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 彩色显示器背光
  • PDA、掌上电脑和无线手持装置

描述

MAX1553评估板(EV kit)是一个经过完全安装与测试的电路板(PCB),包含两套完整电路,用于评估升压型白光LED驱动器MAX1553和MAX1554。MAX1553电路工作于2.7V至5.5V,可提供0至20mA可调电流,最多驱动6只串联白光LED。MAX1554电路工作于3.15V至5.5V,可提供0至20mA可调电流,最多驱动10只串联白光LED。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1553评估板 Aug 27, 2007