回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1542、MAX1543评估板 | Jul 09, 2003 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- +2.6V至+5.5V输入范围
- 输出电压
- +8V,300mA输出(升压开关稳压器,3V输入时)
- +22V,20mA输出(正电源电荷泵)
- -7V,20mA (负电源电荷泵)
- +4V,±150mA输出(运算放大器VOUT1和VOUT2)
- 可通过电阻调整开关稳压器和运算放大器的输出电压
- 具有可调延迟的逻辑控制高压开关
- 超过85%的效率(升压开关稳压器)
- 可选的600kHz/1.2MHz升压开关频率
- 小尺寸表贴元件
- 还可评估MAX1542 (根据需要替换IC)
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 汽车导航显示器
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器
- PDA
描述
MAX1543评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,可提供有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)所需的电源和功能特性。该评估板包括一个升压开关稳压器,一个正电源两级电荷泵提供TFT栅极开通电源,一个负电源一级电荷泵提供TFT栅极关断电源。同时还包括两个运算放大器,可用于驱动LCD背板(VCOM)或gamma校正除法器以及一个具有可调延时的逻辑控制高压开关。经过替换IC,评估板还可评估MAX1542。
评估板采用+2.6V至+5.5V直流电源供电。升压开关稳压器配置为+8V输出,至少可提供250mA电流。正电源电荷泵配置为+22V输出,至少可提供20mA电流。负电源电荷泵配置为-7V输出,至少可提供20mA电流。两个运算放大器都配置为+4V,每个放大器都能提供高达±150mA的峰值电流。高压开关可用于延迟正向电荷泵的输出启动。延迟时间由外部电容器设定。
MAX1543评估板具有较低的静态电流和较高的效率(85%),可以使电池寿命最长。1.2MHz工作频率允许使用微型表面安装安装元件。MAX1543的QFN封装(0.8mm最大高度)配合小尺寸的外部元件允许电路高度小于1.25mm。
评估板采用+2.6V至+5.5V直流电源供电。升压开关稳压器配置为+8V输出,至少可提供250mA电流。正电源电荷泵配置为+22V输出,至少可提供20mA电流。负电源电荷泵配置为-7V输出,至少可提供20mA电流。两个运算放大器都配置为+4V,每个放大器都能提供高达±150mA的峰值电流。高压开关可用于延迟正向电荷泵的输出启动。延迟时间由外部电容器设定。
MAX1543评估板具有较低的静态电流和较高的效率(85%),可以使电池寿命最长。1.2MHz工作频率允许使用微型表面安装安装元件。MAX1543的QFN封装(0.8mm最大高度)配合小尺寸的外部元件允许电路高度小于1.25mm。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1542、MAX1543评估板 | Jul 09, 2003 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。