回到顶部

MAX1513、MAX1514评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1513、MAX1514评估板 Dec 15, 2004
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
  • +4.5V至+5.5V输入范围
  • 输出电压
    +15V,500mA输出(升压开关稳压器)
    +25V,25mA输出(正电源电荷泵和线性后置稳压器)
    -10V,50mA输出(负电源电荷泵和线性后置稳压器)
    +14.7V,50mA输出(gamma基准稳压器)
    +3.3V,500mA输出(低压逻辑电源)
  • 90%的效率
  • 1.5MHz升压开关频率(可选:430kHz/750kHz/1.5MHz)
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 汽车显示器
    • LCD监视器和TV
    • 笔记本电脑显示器

    描述

    MAX1513评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,可提供有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器所需的电源和功能特性。该评估板包括一个升压开关稳压器提供TFT源极驱动器电源,一个两级正电源电荷泵和线性后置稳压器提供TFT栅极开通(GON)电源,一个单级负电源电荷泵和线性后置稳压器提供TFT栅极关断(GOFF)电源,一个gamma基准以及一个低压逻辑电源。

    该评估板可工作于+2.7V至+5.5V直流电源电压。升压开关稳压器配置为从+4.5V至+5.5V直流输入电压输出+15V,可提供500mA电流。正电源电荷泵和后置稳压器配置为+25V输出,使用一级电荷泵,可提供25mA电流。负电源电荷泵和后置稳压器配置为-10V输出,使用一级电荷泵,可提供50mA电流。gamma基准配置为+14.7V,可提供50mA电流。低压逻辑线性稳压器配置为输出+3.3V,可提供500mA电流。

    MAX1513评估板具有低静态电流和高效率(90%),输入和所有输出都具有过载保护功能。高达1.5MHz工作频率允许使用纤小的表面安装元件,因此电路的高度小于1.8mm。

    MAX1513评估板还可用于评估MAX1514,一款不具有gamma线性稳压控制器和缓冲放大器的MAX1513。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX1513、MAX1514评估板 Dec 15, 2004