回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/display-power-control

显示器电源与控制

显示器电源与控制
Maxim生产各种组合了模拟处理、逻辑控制和电源电路的产品,用于控制液晶显示器(LCD)、点阵及段式显示器等。
EE-Sim® 仿真工具
- 电源与电池管理
- Battery Management >
- Switching Regulators >
- 降压(419) >
- 升压(105) >
- 升/降压(38) >
- 反相(24)
- LED Drivers(83)
- Reference Designs >
- 多功能PMIC(92)
- Isolated Power(28) >
- 电容电荷泵(46)
- Low Dropout Linear Regulators (LDOs) >
- LED Drivers >
- 电容电荷泵(5)
- Protection and Control >
- Protection Devices >
- 热插拔控制器(56) >
- Relay Drivers(6)
- Power-Plane/CardBus Switches(2)
- 3.3V/5V PCMCIA Cards and Hosts(1)
- 显示器和LED电源(45) >
- LCD Power(27)
- Programmable Gamma Buffers(1)
- VCOM Amplifiers and Panel Repair(1)
- Segmented and Dot Matrix Display >
- CCFL Controllers(1)
- Electroluminescent (EL) Drivers(2)
- Supervisors, Voltage Monitors, and Sequencers >
- Microprocessor Supervisors >
- Single-Voltage Monitors(248) >
- Multi-Voltage Monitors >
- 仅有看门狗定时器(11)
- 电源排序和电压跟踪(39)
- 电池备份电路(80) >
- 开关去抖器(5) >
- Regulator + Reset Circuits(43)
- Microprocessor Supervisors >
- Power-over-Ethernet (PoE) >
- MOSFET驱动器、“或”逻辑FET控制器(35) >

Scare Up Some Electronic Tricks and Treats This Halloween
October 31, 2019
Makers and DIY enthusiasts: Get inspired to create a scary prop or prank for Halloween with these ideas from the Hackster.io community. Check out the ideas today.
参考设计
MAX25221B Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer
The MAX25220/MAX25221/MAX25221B are a 4-channel TFT-LCD power IC that provides symmetrical posit...

MAX25222 Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer and ASIL B Features
The MAX25222 is a 4-channel TFT-LCD power IC that provides symmetrical positive AVDD and negativ...
MAX25222EVKIT Evaluation Kit for the MAX25222
The MAX25222 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount PCB used to e...
MAX25222EVSYS Evaluation Kit for the MAX25222
The MAX25222 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount PCB used to e...

MAX25221 Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer
The MAX25220/MAX25221/MAX25221B are a 4-channel TFT-LCD power IC that provides symmetrical posit...

MAX25220 Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer
The MAX25220/MAX25221/MAX25221B are a 4-channel TFT-LCD power IC that provides symmetrical posit...
MAX17120EVKIT MAX17120评估板
MAX17120评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估MAX17120 IC所需的全部元件。MAX17120是三通道、高压、电平转换扫描驱动器,可驱动TFT面板的栅极逻辑...
- 三通道、高压电平转换扫描驱动器
- +2.2V至+3.6V输入电源电压范围(VDD)
- -30V至+40V输出摆幅
- 演示输出电荷共享功能
- 评估采用32引脚、5mm x 5mm、薄型QFN封装的MAX17120
- 完全安装并经过测试

DS3514 I²C gamma和VCOM缓冲器,带有EEPROM
DS3514为可编程gamma和VCOM电压发生器,支持实时更新并可将多字节的gamma/VCOM数据存入内部EEPROM存储器。每个可独立寻址的gamma和VCOM通道具有1路10位DAC、...
- 10位gamma缓冲器,14个通道
- 8位VCOM缓冲器,1个通道
- 每通道具有4个10位EEPROM
- 400µA/通道的低功耗gamma缓冲器
- I²C兼容串口
- I²C和引脚控制提供设计灵活性
- 9.0V至15.0V模拟供电
- 2.7V至5.5V数字供电
- 48引脚TQFN封装(7mm x 7mm)
MAX16928EVKIT MAX16928评估板
MAX16928评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,提供汽车应用中薄膜晶体管(TFT)和液晶显示器(LCD)所需的供电电压和功能电路。评估板包含一路升压转换器、外置npn晶...
- 4.5V至5.5V输入范围
- 输出电压
- 12V输出(升压转换器),电流可达400mA
- 3.3V输出(稳压控制器),电流可达500mA
- 18V输出(栅极正压稳压器)
- -5.9V输出(栅极负压稳压器)
- 高频工作
- 2.2MHz (升压转换器)
- 单级正压、负压电荷泵
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试

MAX6956 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6956是紧凑型、串行接口的LED显示驱动器和I/O扩展器,可为微控制器提供多达28个端口。每个端口都可独立地被用户配置为逻辑输入、逻辑输出或共阳(CA) LED恒流段驱动器。每个端口可...
- 400kbps I²C兼容的串行接口
- 工作电压2.5V至5.5V
- -40°C至+125°C温度范围
- 20或28个I/O端口,每个端口可配置为
- 恒流LED驱动器
- 推挽式逻辑输出
- 施密特逻辑输入
- 带有内部上拉的施密特逻辑输入
- 11µA (最大值)关断电流
- 16级独立可编程电流控制,用于每个LED
- 逻辑电平边沿检测,用于7个I/O端口

MAX6946 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制
MAX6946/MAX6947是I²C/SMBus™兼容的串行接口外设,可以为微处理器提供具有10个额定电压为7V的I/O端口。 每个端口都可配置为2.5mA至20mA的恒流LED驱动器(静态...
- 工作电压2.25V至3.6V
- 在上电时,I/O端口缺省为高阻(LED关闭)状态
- I/O端口具备7V输入过压保护
- I/O端口输出类型:额定电压为7V的漏极开路输出,10mA或20mA静态/PWM LED恒流驱动器,或漏极开路型逻辑输出
- I/O端口支持热插入
- 每个LED具备独立的8位PWM亮度控制
- /RST输入清除串行接口并能退出关断(热启动)
- MAX6946 OSC输入端允许外部PWM时钟输入
- AD0输入端可为MAX6947选取两种从机地址
- 从关断中唤醒时自动斜坡上升;进入关断模式时,在斜坡降低之前,保持时间高达4s
- 关断电流:0.8µA (典型值)
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 纤小的WLP封装(4 x 4网格)

MAX6955 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6955是紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达16位7段、8位14段...
- 简化5 x 7阵列LED显示屏驱动
- 驱动共阴极单色和双色LED显示屏
- 可控制多达16位7段、8位14段、8位16段、128个分立LED,或各种类型的组合
- 2.7V至5.5V工作电压
- 标准2线接口支持各种微处理器架构
- 400kbps、I2C兼容2线串口
- 高度集成,灵活支持不同应用
- 内置14段和16段104个ASCII字符的字模以及7段显示使用的16进制字模
- 每位提供16级数字亮度控制
- 上电期间显示消隐
- 各段独立的自动闪烁控制
- 10µA (典型值)低功耗关断模式(数据保持)
- 5个GPIO端口引脚可配置为按键开关输入,扫描、去抖多达32个按键开关,且支持多键同时按下
- 按键输入去抖后输出IRQ
- 段驱动器的限摆率功能降低EMI
- 36引脚SSOP和40引脚DIP及TQFN封装
- 工作在标准的汽车级温度范围,支持恶劣环境应用

MAX6954 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6954是紧凑型显示驱动器,通过SPI™或QSPI™兼容的4线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6954的级联。MAX6954可驱动多达16位7...
- 高速、26MHz、SPI/QSPI/MICROWIRE™兼容的串行接口
- 工作电压2.7V至5.5V
- 可控制多达16位7段、8位14段、8位16段、128个分立的LED,或各种类型的组合
- 驱动共阴极单色和双色LED显示器
- 内置14段和16段104个ASCII字符的字模以及7段显示使用的16进制字模
- 各段独立的自动闪烁控制
- 10µA (典型值)低功耗关断模式(数据保持)
- 16级各位独立的数字亮度控制
- 上电期间显示消隐
- 限斜率段电流驱动器降低EMI
- 5个GPIO端口引脚可配置为按键开关输入,具有自动扫描和去抖多达32个按键开关,且支持多键同时按下
- 按键输入去抖后输出IRQ
- 36引脚SSOP和40引脚DIP封装和TQFN封装
- 工作于标准的汽车级温度范围
MAX16841EVKIT MAX16841评估板
MAX16841评估板(EV kit)用于演示MAX16841 LED驱动器IC在离线式LED照明中的应用。评估板配置为反激拓扑架构,采用通用交流输入电源,用于驱动6至8个LED。IC设计用于...
- 通用AC输入
- 驱动6至8个串联LED
- 40V LED开路保护
- 可演示IC功率因数修正
- 可演示前沿和后沿调光器调光
- 通过EN55015 B EMI测试规范
- 通过IEC 61000-3-2 D级谐波电流辐射测试标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
MAX17135EVKIT MAX17135评估系统
MAX17135评估系统(EV system)由MAX17135评估板(EV kit)和Maxim CMAXQUSB+命令模块构成。可从china.maximintegrated.com/ev...
- 2.7V至5.5V输入范围
- 1MHz boost和反相buck-boost开关频率
- 输出电压
- 15V输出,200mA电流(升压型开关稳压器)
- -15V输出,200mA电流(buck-boost反相开关稳压器)
- 22V输出,20mA电流(正电荷泵)
- -20V输出,20mA电流(负电荷泵)
- 测量远端二极管温度
- 数字可编程放大器输出电压
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 经验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
MAX9679 12通道、10位可编程gamma和VCOM基准电压源
MAX9679提供多路可编程基准电压,用于TFT LCD的gamma校正;另外还有一路可编程电压基准用于VCOM调节。所有gamma和VCOM基准电压可由10位数/模转换器(DAC)控制,具有...
- 12通道、10位分辨率可编程gamma电压
- 具有10位分辨率的可编程VCOM电压
- 可编程DAC基准电压
- 多次编程存储器用于存储gamma和VCOM编码
- 在两组gamma曲线和VCOM电压之间切换
- AVDD1、AVDD2和AVDD_AMP供电电源降低器件发热
- I²C接口(1MHz快速模式)
MAX17135 带有VCOM放大器和温度传感器的多输出DC-DC电源,用于电子书供电
MAX17135为完备的电子书显示屏电源管理IC,内置源极和栅极驱动电源、高速VCOM放大器和温度传感器。 源极驱动器电源由boost转换器和buck-boost反相转换器组成,分别产生+15...
- 四路稳压输出用于源极和栅极驱动器供电
- VPOS + VNEG = ±50mV,确保精确跟踪
- 测量内部和远端二极管温度传感器
- 所有输出具有真关断
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 软启动限制浪涌电流
- 通过I²C串口读取温度、控制电源输出使能、调整POS稳压值以及上电/断电顺序和故障监测
MAX9599EVKIT MAX9599评估板
MAX9599评估板(EV kit)用于演示MAX9599多路可编程参考电源在TFT-LCD面板gamma校准中的应用,TFT-LCD面板在笔记本电脑以及平板显示器中非常常见。该器件具有多次可...
- 14通道可编程gamma电压,10位分辨率
- 可编程基准,用于gamma校准
- MTP存储器,用于保存gamma和基准代码
- USB供电(带有电缆)
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
MAX25221B Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer
The MAX25220/MAX25221/MAX25221B are a 4-channel TFT-LCD power IC that provides symmetrical posit...

MAX25222 Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer and ASIL B Features
The MAX25222 is a 4-channel TFT-LCD power IC that provides symmetrical positive AVDD and negativ...
MAX25222EVKIT Evaluation Kit for the MAX25222
The MAX25222 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount PCB used to e...
MAX25222EVSYS Evaluation Kit for the MAX25222
The MAX25222 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount PCB used to e...

MAX25221 Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer
The MAX25220/MAX25221/MAX25221B are a 4-channel TFT-LCD power IC that provides symmetrical posit...

MAX25220 Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer
The MAX25220/MAX25221/MAX25221B are a 4-channel TFT-LCD power IC that provides symmetrical posit...
MAX17120EVKIT MAX17120评估板
MAX17120评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估MAX17120 IC所需的全部元件。MAX17120是三通道、高压、电平转换扫描驱动器,可驱动TFT面板的栅极逻辑...
- 三通道、高压电平转换扫描驱动器
- +2.2V至+3.6V输入电源电压范围(VDD)
- -30V至+40V输出摆幅
- 演示输出电荷共享功能
- 评估采用32引脚、5mm x 5mm、薄型QFN封装的MAX17120
- 完全安装并经过测试

DS3514 I²C gamma和VCOM缓冲器,带有EEPROM
DS3514为可编程gamma和VCOM电压发生器,支持实时更新并可将多字节的gamma/VCOM数据存入内部EEPROM存储器。每个可独立寻址的gamma和VCOM通道具有1路10位DAC、...
- 10位gamma缓冲器,14个通道
- 8位VCOM缓冲器,1个通道
- 每通道具有4个10位EEPROM
- 400µA/通道的低功耗gamma缓冲器
- I²C兼容串口
- I²C和引脚控制提供设计灵活性
- 9.0V至15.0V模拟供电
- 2.7V至5.5V数字供电
- 48引脚TQFN封装(7mm x 7mm)
MAX16928EVKIT MAX16928评估板
MAX16928评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,提供汽车应用中薄膜晶体管(TFT)和液晶显示器(LCD)所需的供电电压和功能电路。评估板包含一路升压转换器、外置npn晶...
- 4.5V至5.5V输入范围
- 输出电压
- 12V输出(升压转换器),电流可达400mA
- 3.3V输出(稳压控制器),电流可达500mA
- 18V输出(栅极正压稳压器)
- -5.9V输出(栅极负压稳压器)
- 高频工作
- 2.2MHz (升压转换器)
- 单级正压、负压电荷泵
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试

MAX6956 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6956是紧凑型、串行接口的LED显示驱动器和I/O扩展器,可为微控制器提供多达28个端口。每个端口都可独立地被用户配置为逻辑输入、逻辑输出或共阳(CA) LED恒流段驱动器。每个端口可...
- 400kbps I²C兼容的串行接口
- 工作电压2.5V至5.5V
- -40°C至+125°C温度范围
- 20或28个I/O端口,每个端口可配置为
- 恒流LED驱动器
- 推挽式逻辑输出
- 施密特逻辑输入
- 带有内部上拉的施密特逻辑输入
- 11µA (最大值)关断电流
- 16级独立可编程电流控制,用于每个LED
- 逻辑电平边沿检测,用于7个I/O端口

MAX6946 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制
MAX6946/MAX6947是I²C/SMBus™兼容的串行接口外设,可以为微处理器提供具有10个额定电压为7V的I/O端口。 每个端口都可配置为2.5mA至20mA的恒流LED驱动器(静态...
- 工作电压2.25V至3.6V
- 在上电时,I/O端口缺省为高阻(LED关闭)状态
- I/O端口具备7V输入过压保护
- I/O端口输出类型:额定电压为7V的漏极开路输出,10mA或20mA静态/PWM LED恒流驱动器,或漏极开路型逻辑输出
- I/O端口支持热插入
- 每个LED具备独立的8位PWM亮度控制
- /RST输入清除串行接口并能退出关断(热启动)
- MAX6946 OSC输入端允许外部PWM时钟输入
- AD0输入端可为MAX6947选取两种从机地址
- 从关断中唤醒时自动斜坡上升;进入关断模式时,在斜坡降低之前,保持时间高达4s
- 关断电流:0.8µA (典型值)
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 纤小的WLP封装(4 x 4网格)

MAX6955 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6955是紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达16位7段、8位14段...
- 简化5 x 7阵列LED显示屏驱动
- 驱动共阴极单色和双色LED显示屏
- 可控制多达16位7段、8位14段、8位16段、128个分立LED,或各种类型的组合
- 2.7V至5.5V工作电压
- 标准2线接口支持各种微处理器架构
- 400kbps、I2C兼容2线串口
- 高度集成,灵活支持不同应用
- 内置14段和16段104个ASCII字符的字模以及7段显示使用的16进制字模
- 每位提供16级数字亮度控制
- 上电期间显示消隐
- 各段独立的自动闪烁控制
- 10µA (典型值)低功耗关断模式(数据保持)
- 5个GPIO端口引脚可配置为按键开关输入,扫描、去抖多达32个按键开关,且支持多键同时按下
- 按键输入去抖后输出IRQ
- 段驱动器的限摆率功能降低EMI
- 36引脚SSOP和40引脚DIP及TQFN封装
- 工作在标准的汽车级温度范围,支持恶劣环境应用

MAX6954 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6954是紧凑型显示驱动器,通过SPI™或QSPI™兼容的4线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6954的级联。MAX6954可驱动多达16位7...
- 高速、26MHz、SPI/QSPI/MICROWIRE™兼容的串行接口
- 工作电压2.7V至5.5V
- 可控制多达16位7段、8位14段、8位16段、128个分立的LED,或各种类型的组合
- 驱动共阴极单色和双色LED显示器
- 内置14段和16段104个ASCII字符的字模以及7段显示使用的16进制字模
- 各段独立的自动闪烁控制
- 10µA (典型值)低功耗关断模式(数据保持)
- 16级各位独立的数字亮度控制
- 上电期间显示消隐
- 限斜率段电流驱动器降低EMI
- 5个GPIO端口引脚可配置为按键开关输入,具有自动扫描和去抖多达32个按键开关,且支持多键同时按下
- 按键输入去抖后输出IRQ
- 36引脚SSOP和40引脚DIP封装和TQFN封装
- 工作于标准的汽车级温度范围
MAX16841EVKIT MAX16841评估板
MAX16841评估板(EV kit)用于演示MAX16841 LED驱动器IC在离线式LED照明中的应用。评估板配置为反激拓扑架构,采用通用交流输入电源,用于驱动6至8个LED。IC设计用于...
- 通用AC输入
- 驱动6至8个串联LED
- 40V LED开路保护
- 可演示IC功率因数修正
- 可演示前沿和后沿调光器调光
- 通过EN55015 B EMI测试规范
- 通过IEC 61000-3-2 D级谐波电流辐射测试标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
MAX17135EVKIT MAX17135评估系统
MAX17135评估系统(EV system)由MAX17135评估板(EV kit)和Maxim CMAXQUSB+命令模块构成。可从china.maximintegrated.com/ev...
- 2.7V至5.5V输入范围
- 1MHz boost和反相buck-boost开关频率
- 输出电压
- 15V输出,200mA电流(升压型开关稳压器)
- -15V输出,200mA电流(buck-boost反相开关稳压器)
- 22V输出,20mA电流(正电荷泵)
- -20V输出,20mA电流(负电荷泵)
- 测量远端二极管温度
- 数字可编程放大器输出电压
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 经验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
MAX9679 12通道、10位可编程gamma和VCOM基准电压源
MAX9679提供多路可编程基准电压,用于TFT LCD的gamma校正;另外还有一路可编程电压基准用于VCOM调节。所有gamma和VCOM基准电压可由10位数/模转换器(DAC)控制,具有...
- 12通道、10位分辨率可编程gamma电压
- 具有10位分辨率的可编程VCOM电压
- 可编程DAC基准电压
- 多次编程存储器用于存储gamma和VCOM编码
- 在两组gamma曲线和VCOM电压之间切换
- AVDD1、AVDD2和AVDD_AMP供电电源降低器件发热
- I²C接口(1MHz快速模式)
MAX17135 带有VCOM放大器和温度传感器的多输出DC-DC电源,用于电子书供电
MAX17135为完备的电子书显示屏电源管理IC,内置源极和栅极驱动电源、高速VCOM放大器和温度传感器。 源极驱动器电源由boost转换器和buck-boost反相转换器组成,分别产生+15...
- 四路稳压输出用于源极和栅极驱动器供电
- VPOS + VNEG = ±50mV,确保精确跟踪
- 测量内部和远端二极管温度传感器
- 所有输出具有真关断
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 软启动限制浪涌电流
- 通过I²C串口读取温度、控制电源输出使能、调整POS稳压值以及上电/断电顺序和故障监测
MAX9599EVKIT MAX9599评估板
MAX9599评估板(EV kit)用于演示MAX9599多路可编程参考电源在TFT-LCD面板gamma校准中的应用,TFT-LCD面板在笔记本电脑以及平板显示器中非常常见。该器件具有多次可...
- 14通道可编程gamma电压,10位分辨率
- 可编程基准,用于gamma校准
- MTP存储器,用于保存gamma和基准代码
- USB供电(带有电缆)
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试