回到顶部

MAX662A评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX662A评估板 Aug 01, 1994

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

N/A

应用/用途

  • +12V闪存编程电源
  • 紧凑的+12V运放电源
  • 双输出:+12V与+20V电源
  • 低压系统中的开关MOSFET

描述

The MAX662A evaluation kit (EV kit) is an assembled surface-mount board that allows easy evaluation of the MAX662A or MAX662. The EV kit schematic is the standard circuit shown in Figure 3a on page 5 of the MAX662A data sheet. A 3-pin jumper connector and a shunt are included to allow easy control of normal-operation and shutdown modes.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX662A评估板 Aug 01, 1994

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心