回到顶部

MAX619评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX619评估板 May 01, 1996
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
  • 2.0V to 3.6V Input Range
  • Up to 50mA Output Current
  • 1µA Shutdown Current

应用/用途

  • 5V闪存编程器
  • 电池供电微处理器系统
  • 紧凑的5V运放电源
  • 本地3.3V至5V转换器
  • 元件数最少的DC-DC转换器
  • 便携式仪表与手持终端
  • 从锂离子备用电池产生稳定的5V电压
  • 远端数据采集系统
  • 低压系统中MOSFET开关的驱动电压
  • 2节电池至5V转换

描述

The MAX619 evaluation kit (EV kit) is a 3V to 5V charge-pump DC-DC converter capable of driving loads up to 50mA. The circuit consists of the SOIC and four surface-mount capacitors on a single-layer printed circuit board.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX619评估板 May 01, 1996