/content/maximintegrated/zh/products/power/battery-management/usb-c
创建更小、更高效率的USB-C电源和USB-C功率传输(PD)设计
得益于USB-C和USB-C功率传输协议,结构紧凑的电子设备可以只需要一根纤小的双向电缆同时传输数据、视频以及供电。尽管USB Type-C和USB-C功率传输(PD)协议使最终用户更容易管理电子设备,但满足该协议并非易事,需要多种硬件电路和复杂的软件设计,以及定制化的固件开发。
Maxim拥有丰富的USB-C和USB-C功率传输控制器IC产品,提供高集成度和高度灵活性,帮助设计师创建满足双向数据传输和功率传输协议要求的小尺寸、高效率电源设计。Maxim相关产品线包括充电器、电源转换器、控制器,以及电源通路管理和保护器件,能够实现:
- 小尺寸、高可靠、高度灵活的设计
- 降低BOM成本和方案尺寸
- 缩短开发时间
视频
技术文档

特色产品
产品 | 功能 | 说明 | 样品 | 订购 | 评估套件 |
---|---|---|---|---|---|
USB Type-C PD控制器 | |||||
MAX77958 | PD控制器 | USB Type-C功率传输(PD)控制器 | 样品 | 购买 | 购买 |
USB-C充电器 | |||||
MAX77860 | 充电器和CC控制器,采用I2C配置 | 3.15A USB-C Buck充电器,I2C接口,适用于单节Li+电池 | 样品 | 购买 | 购买 |
MAX77751 | 充电器和CC控制 | 3.15A USB-C buck架构自动充电器,适用于单节Li+电池 | 购买 | 购买 | |
MAX14748 | 充电器和CC控制器,通过I2C接口配置 | 1.5A USB-C boost架构充电器,I2C接口,适用于两节Li+电池 | 购买 | 购买 | |
MAX77962 | 充电器 | 3A升/降压充电器,适用于USB-C供电,支持两节Li+电池 | 样品 | 购买 | 购买 |
USB-C 电源 | |||||
MAX77756 | 电源转换器 | 24V输入、500mA buck调节器,带双电源输入MUX | 购买 | 购买 | |
MAX77596 | 电源转换器 | 24V、300mA、buck转换器,1.1μA IQ | 样品 | 购买 | 购买 |
USB-C电源通路和保护 | |||||
MAX14727 | 充电器和CC控制器,通过I2C配置 | 双路输入、双向过压保护器,带自动路径控制 | 购买 | 购买 | |
MAX20323 | 保护电路 | USB Type-C CC引脚过压保护 | 购买 | 购买 | |
MAX20328 | 保护电路 | M用于USB Type-C音频适配器附件的多路复用开关 | 购买 | 购买 | |
MAX20333 | 保护电路 | 可调节限流开关,具有低功耗模式 | 购买 | 购买 | |
MAX20334 | 保护电路 | 具有过压和浪涌保护的双路SPDT数据线开关 | 购买 | 购买 |