回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/battery-management/battery-fuel-gauges

电池电量计也被称为电池电量指示,可确定电池的电量状态(SOC)和健康状态。电池电量计IC能够预测电池在规定工作条件下还能够提供多长时间的供电。电池电量不足以及不准确的SOC指示是所有电池供电设备的常见问题。高精度电池电量计是避免意外停机不可或缺的技术,也是良好用户体验的关键。

Maxim的电池电量计已经被成功应用到超过10亿部设备。剩余工作时间、充满时间、电池老化预测, 和动态电源管理特性可有效延长负载瞬变条件下的运行时间。业界领先的特性包括:

ModelGauge电池电量计


Maxim拥有专利的modelgauge算法提供业界最高精度的电池soc。通过取消电流检测电阻和其他外部元件,maxim的modelgauge电池电量计ic大幅节省成本和空间。

ModelGauge电量计  

ModelGauge m5电池电量计

我们拥有专利的ModelGauge m5算法既包含了库仑计优异的短期高精度、高线性度,又整合了ModelGauge电压计量的长期稳定性优势,温度补偿则提供业内领先的计量精度保障。此外,当电池达到接近空电量的临界区域时,ModelGauge m5算法将激活特殊的误差修正,消除误差。这些电池电量计IC可精确估算剩余工作时间和充电时的满充时间,提供三种报告电池寿命的方法:容量降低、电池内阻变大和充电次数。

动态电池电源管理技术提供电池在不违反最小系统工作电压要求的情况下,能够提供的最大功率实时信息,使系统工作在最高性能水平。同时,算法可以精确计量极低静态电流下的电池电量,有效延长小容量电池的工作时间。部分版本包括Cycle+™电池老化预测和SHA-256安全认证,防止使用假冒电池。

ModelGauge m5 EZ电池电量计  

ModelGauge m5 EZ算法

ModelGauge m5 EZ算法不要求对电池进行特征分析,使电池电量计计量更容易。m5 EZ算法提供高精度电池SOC,绝大多数情况下不要求漫长的电池特征分析过程,缩短设计周期。可靠的算法可支持电池多样性,适合绝大多数锂电池和终端应用的电量计量。

ModelGauge m5 EZ技术

带安全认证和保护的电池电量计

Maxim也提供带安全认证和保护的电池电量计IC。部分器件随电池电量计集成锂离子保护电路和基于质询/应答的第一代安全散列算法(SHA-1)或第二代安全散列算法(SHA-2)。

应用和保护产品 

电池电量计模拟前端(AFE)

Maxim的电池电量计AFE为精密模拟前端IC,用于测量电流、电压和温度。片上温度测量省去了电池组的热敏电阻。Maxim的电池电量计AFE也可利用温度数据实现电流测量中的增益和温度补偿,允许使用低成本电流检测电阻。

模拟前端(AFE)  

 

ModelGauge电池电量计技术

ModelGauge是专有技术,ModelGauge电量计满足较宽范围的设计要求,例如高精度、低成本和低功耗工作。
  • 最高精度的SOC指示,即使在极低温度和轻载等困难条件下也不例外。
  • 低静态电流,对于可穿戴设备等低功耗应用至关重要。
  • SHA-256强安全认证 防止假冒电池。

视频


MAX17055 ModelGauge m5低IQ独立电量计的EZ配置
8:16 March 29, 2017


MAX17201/MAX17211 ModelGauge m5独立电量计的EZ配置
11:50 February 03, 2017

电池电量计精选产品

博客:

白皮书

设计方案

选型指南

技术文档

*必填

Technical Documentation

技术文档

显示 10 of 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

器件号 标题 文件类型 Date

视频

Get Accurate Battery SOC and Long Runtime for Your Portable Designs



00:00

ModelGauge电池电量计技术

November 18, 2019

ModelGauge是专有技术,ModelGauge电量计满足较宽范围的设计要求,例如高精度、低成本和低功耗工作。

博客

Your Guide to the Advantages of Pack-Side Fuel Gauging

January 21, 2020

Get better battery state-of-charge (SOC) accuracy in a smaller fuel-gauge solution with pack-side fuel gauging. Read the blog to learn more.

为无线Android耳机提供高精度电池SoC数据

December 16, 2019

使用快速配对蓝牙设备的Android用户将很快获得详细的电池寿命数据。高精度电量计IC对此类设计至关重要。

如何通过电池电量计建立客户信任

November 19, 2019

了解电量计IC如何延长电池供电电子设备的运行时间,提高其性能,帮助您建立客户信任

5 Ways a MyMaximAir Guitar Gets Real with These Electronic Instruments Account Enhances Productivity

October 17, 2019

Learn how Zivix is delivering accurate battery SOC data on its electronic instruments with Maxim fuel-gauge and power management ICs. Find out more here.

What You Need to Know About Battery Management Challenges

July 02, 2019

Today’s advanced battery management ICs are designed to address key challenges in portable designs, from battery life to space constraints.

Who Had the Winning Project in Our MAX32620FTHR Design Contest?

September 27, 2018

Check out the cool winning designs created as part of our MAX32620FTHR design contest with Hackster.io.

How Medical Wearables Enhance Quality of Life

September 26, 2017

New technologies are giving us new ways to manage medical conditions. See what two companies have created with Maxim ICs to enhance quality of life.

应用笔记

型号 锂离子原电池数量 特殊特性 静态电流 典型应用 购买 样品 评估套件
MAX17201 单电池 (1S) SHA-256安全认证,寿命记录 9µA 智能手机、平板电脑、AR/VR眼镜、mPOS 购买 样品 购买
MAX17205 多节电池(2S+) SHA-256安全认证,寿命记录 12µA 超极本、双向遥控、机器人、无人机、电动工具 购买 样品 购买
MAX17301 单电池(1S)(1S) 保护器、SHA-256安全认证、寿命记录 9µA 智能手机、平板电脑、AR/VR眼镜、mPOS 购买 样品 购买
MAX17303 单电池(1S) 保护器、寿命记录 9µA 智能手机、平板电脑、AR/VR眼镜、mPOS 购买 样品 购买

主机侧电量计

型号 锂离子原电池数量 特殊特性 静态电流 典型应用 购买 样品 评估套件
MAX17260 单电池(1S) 高边或低边电流检测 5.1µA 智能手表、真无线立体声耳麦、智能手机、平板电脑、AR/VR眼镜、mPOS、健康和健身监测仪、便携式游戏机 B购买uy   购买
MAX17261 多节电池(2S及更多) 主机侧 5.1µA 超极本、医疗装置、移动打印机、无人机、无线扬声器 购买   购买
MAX17262 单电池(1S) 集成检测电阻 5.2µA 跟踪器、医疗设备、健康和健身监测仪 购买   购买
MAX17263 单电池(1S)、多电池(2S+) LED驱动器 5.1µA 电池备份、无人机、电子书、照明灯和手电筒、电动工具、无线扬声器、玩具 购买   购买

参考设计

MAXREFDES1165: 32-Channel Industrial Digital I/O Module

The MAXREFDES1165 is a complete, 32-channel industrial digital I/O module comprising 16 digital ...

MAXREFDES179# Reference Design Board

The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...

MAXREFDES104#: 健康传感器平台3.0版

HSP3 is a unique evaluation and development platform in a wearable form factor that demos the fu...

MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO

The MAXREFDES177# IO-Link®-compliant, universal analog IO reference design uses the MAX22515 IO-...

MAXREFDESGPS_B: How to Add GPS to your Product without Draining your Battery

Ultra-low power GPS reference design using the MAX2769C GNSS receiver and the MAX32632 Cortex M4...

MAXREFDES103#:健康传感器腕带

The MAXREFDES103# is a full wrist-worn wearable reference design for heart-rate, heart-rate vari...

Wireless Backhaul Power Supplies

The design provides all the power supply rails and power sequencing necessary to power Xilinx® Z...

MAXREFDES69#: Isolated RS-485 Communications Micro PLC card

The MAXREFDES69# reference design is a dual-channel isolated RS-485 data-communication circuit f...

MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub

The MAXREFDES176# IO-Link®-compliant, digital input hub reference design uses the MAX22515 IO-Li...

MAXREFDES161#: Frequency Synthesizer Shield

MAXREFDES161# is an Arduino form factor-compatible shield for synthesizing frequencies from 23.5...

MAXREFDES145#: 8-Channel IO-Link Master

The MAXREFDES145# is an IO-Link®-compliant, 8-port IO-Link master reference design that uses TEC...

MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform

In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from...

Important Notice for Maxim Integrated Design Information and Resources

Notice of design information and resources for Maxim Integrated products.

MAXREFDES120#: Isolated 24V to 5V–12.5W No-Opto Flyback Power Supply

The MAXREFDES120# reference design is a 17V–36V input to 5V output (12.5W) flyback DC-DC convert...
Product Image

MAX17055XEVKIT

库伦计数与电压电量计量相结合,拥有最高SOC精度。
Product Image

MAX17048EVKIT

最小、功耗最低的电量计,具有经过验证、仅依赖于电压的ModelGauge算法。
Product Image

MAX17201GEVKIT

提供非易失存储器(NVM),适用于电池组侧单节或多节电池应用。
Product Image

MAX17301XEVKIT

评估单节电池ModelGauge m5 EZ电量计,集成保护器和SHA-256安全认证
Product Image

MAX17260XEVKIT

评估独立式ModelGauge™ m5主机侧电量计IC,IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。
Product Image

MAX17261XEVKIT

利用外部电阻分压器监测多节串联电池组